1. Главная страница
  2. Продукция
  3. IN5414

IN5414

Сдвоенный индуктивный датчик для вентильных приводов

IND3004DANKG/US-100-DNV

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • ce
Скачать
Technische Details
Характеристики
Электрическое исполнение NPN
Функция выходного сигнала 2 x норм. открытых комм. выхода
Диапазон срабатывания [mm] 4
Корпус Прямоугольный
Размеры [mm] 40 x 26 x 26
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...36 DC
Номинальное напряжение изоляции [V] 250
Потребление тока [mA] < 30
Класс защиты II
Защита от перепутывания полярности да
Выходы
Электрическое исполнение NPN
Функция выходного сигнала 2 x норм. открытых комм. выхода
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2,5
Макс. ток утечки [mA] 0,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 250
Кратковременный ток нагрузки коммутационного выхода [mA] 250
Частота переключения DC [Hz] 1000
Защита от короткого замыкания да
Защита от перегрузок по току да
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 4
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] 4 ± 10 %
Рабочее расстояние срабатывания [mm] 0...3,24
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
MTTF [годы] 915
Механические данные
Вес [g] 40,2
Корпус Прямоугольный
Монтаж незаподлицо
Размеры [mm] 40 x 26 x 26
Материал корпус: PBT (полибутилентерефталат); крышка: PC
Момент затяжки [Nm] 0,6...1,5; (Накидная гайка)
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 2 x светодиод, жёлтый
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение - разъем
Соединение Разъем: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — IN5414-00 — 15.12.2015 —