1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Датчики обратной связи для запорно-регулирующих приводов
  5. Датчики для четвертьоборотных приводов
  6. IN5225

IN5225

Сдвоенный индуктивный датчик для вентильных приводов

IND3004DBPKG/US-100-DPV

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Для контроля положения клапанов
  • Для надежной обратной связи на вентильных приводах
  • Бесконтактная система и самоочистка
  • Быстрый и безопасный монтаж с помощью лишь 3 винтов
  • Высокая устойчивость к ударам и вибрации
  • ce
  • eac
  • cul
Скачать
Technische Details
Характеристики
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала 2 x норм. открытых комм. выхода
Диапазон срабатывания [mm] 4
Корпус Прямоугольный
Размеры [mm] 40 x 26 x 26
Приложение
Особенности позолоченные контакты
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...36 DC
Потребление тока [mA] 15
Класс защиты II
Защита от переполюсовки да
Выходы
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала 2 x норм. открытых комм. выхода
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 250
Частота переключения DC [Hz] 1300
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току да
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 4
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] 4 ± 10 %
Рабочее расстояние срабатывания [mm] 0...3,25
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
MTTF [годы] 1064
Сертификат UL
Ta 0...40 °C
Enclosure type Type 1
напряжение питания Hazardous voltage
Номер файла UL E174191
Механические данные
Вес [g] 40,5
Корпус Прямоугольный
Монтаж незаподлицо
Размеры [mm] 40 x 26 x 26
Материал PBT (полибутилентерефталат)
Момент затяжки [Nm] 0,6...1,5; (Накидная гайка)
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 2 x светодиод, жёлтый
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение - разъем
Соединение Разъем: 1 x M12; Контакты: позолоченый
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — IN5225-00 — 15.12.2015 —