1. Главная страница
  2. Продукция
  3. IN5044

Более недоступно - архивная позиция

IN5044

Индуктивный датчик

IN-3004-APOG/ 6m

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

Скачать
Technische Details
Характеристики
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала NC
Диапазон срабатывания [mm] 4
Корпус Прямоугольный
Размеры [mm] 40 x 12 x 26
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...55 DC
Потребление тока [mA] 15; (24 V)
Защита от переполюсовки нет
Выходы
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала NC
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 1
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 400
Частота переключения DC [Hz] 250
Защита от короткого замыкания нет
Защита от перегрузок по току нет
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 4
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] 4 ± 10 %
Рабочее расстояние срабатывания [mm] 0...3,25
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
Степень защиты IP 65
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 60947-5-2
Механические данные
Корпус Прямоугольный
Монтаж незаподлицо
Размеры [mm] 40 x 12 x 26
Материал PBT (полибутилентерефталат)
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Кабель: 6 m, PVC (поливинилхлорид); 3 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — IN5044-00 — 13.01.2017 —