1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Индуктивные датчики
  5. Полный обзор продукции
  6. IMG009

IMG009

Индуктивный датчик

IM5125 + E12106

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Датчики, устойчивые к электромагнитному полю для сварочных применений
  • Устойчивый к окалинам благодаря антипригарному покрытию
  • Пять положений чувствительной поверхности по выбору
  • Большое расстояние срабатывания для применения в конвейерной технике
  • Поправочный коэффициент 1: Постоянный диапазон срабатывания для всех металлов
Технические данные в формате PDF

Technische Details
Механические данные
Вес [g] 100
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — IMG009-00 — 26.02.2015 —