1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Индуктивные датчики
  5. Постоянный диапазон срабатывания для всех металлов
  6. IM5124

IM5124

Индуктивный датчик

IMC4020UCPKG/K1/SC/US-100-DPA

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Датчики, устойчивые к электромагнитному полю для сварочных применений
  • Устойчивый к окалинам благодаря антипригарному покрытию
  • Пять положений чувствительной поверхности по выбору
  • Большое расстояние срабатывания для применения в конвейерной технике
  • Поправочный коэффициент 1: Постоянный диапазон срабатывания для всех металлов
  • ce
  • eac
  • cul

Скачать
Technische Details
Характеристики
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала комплементарный
Диапазон срабатывания [mm] 20
Корпус Прямоугольный
Размеры [mm] 40 x 40 x 54
Приложение
Особенности Поправочный коэффициент = 1; Устойчивый к магнитному полю; антипригарное покрытие
Устойчивый к магнитному полю да
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...36 DC
Потребление тока [mA] < 20
Класс защиты II
Защита от переполюсовки да
Выходы
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала комплементарный
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2,5
Макс. ток утечки [mA] 0,1
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 200
Частота переключения DC [Hz] 200
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току да
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 20
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] 20 ± 10 %
Рабочее расстояние срабатывания [mm] 0...16,2
Точность/ погрешность
Поправочный коэффициент сталь: 1 / нерж.сталь: 1 / латунь: 1 / алюминий: 1 / медь: 1
Гистерезис [% от Sr] 1...20
Смещение точки переключения [% от Sr] -10...10
Поправочный коэффициент = 1 да
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...70
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 61000-4-2 ESD 8 kV CD / 6 kV AD
EN 61000-4-3 ВЧ излучение 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV линейное, Ri: 2 Ом
EN 61000-4-6 ВЧ проводимость 10 V
EN 55011 класс B
MTTF [годы] 975
Сертификат UL
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
напряжение питания Class 2
Номер файла UL E174191
Механические данные
Вес [g] 141,5
Корпус Прямоугольный
Чувствительная поверхность 5 положений по выбору
Монтаж установка заподлицо
Размеры [mm] 40 x 40 x 54
Материал корпус: PA (полиамид) антипригарное покрытие; разъем: нерж.сталь
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
режим работы 1 x светодиод, зелёный
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение - разъем
Соединение Разъем: 1 x M12; Блокировка: блокировка, поворотный
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — IM5124-00 — 03.08.2007 —