1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Индуктивные датчики
  5. Постоянный диапазон срабатывания для всех металлов
  6. IM5098

Предлагаем альтернативу: IM5124  или IM5126 – Сравнение продукции: IM5098 / IM5124  или IM5098 / IM5126
Обратите внимание на любые различия в технических данных для выбора альтернативного продукта и принадлежностей.

IM5098

Индуктивный датчик

IMC4035UCPKG/K1/SC/US-100-DPA

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Поправочный коэффициент 1: Постоянный диапазон срабатывания для всех металлов
  • Датчики, устойчивые к электромагнитному полю для сварочных применений
  • Устойчивый к окалинам благодаря антипригарному покрытию
  • Дополнительная функция выходного сигнала Н.О./Н.З.
  • Прочный корпус для использования в тяжелых условиях эксплуатации
  • ce
  • eac
  • cul
Скачать
Technische Details
Характеристики
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала комплементарный
Диапазон срабатывания [mm] 35
Корпус Прямоугольный
Размеры [mm] 40 x 40 x 66
Приложение
Особенности Поправочный коэффициент = 1; Устойчивый к магнитному полю
Устойчивый к магнитному полю да
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...36 DC
Потребление тока [mA] 20; (24 V)
Класс защиты II
Защита от переполюсовки да
Выходы
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала комплементарный
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 250
Частота переключения DC [Hz] 250
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току да
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 35
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] 35 ± 10 %
Рабочее расстояние срабатывания [mm] 0...28,3
Точность/ погрешность
Поправочный коэффициент сталь: 1 / нерж.сталь: 1 / латунь: 1 / алюминий: 1 / медь: 1
Гистерезис [% от Sr] 1...15
Смещение точки переключения [% от Sr] -10...10
Поправочный коэффициент = 1 да
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...70
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 60947-5-2
MTTF [годы] 943
Сертификат UL
Ta 0...40 °C
Enclosure type Type 1
напряжение питания Hazardous voltage
Номер файла UL E174191
Механические данные
Вес [g] 142
Корпус Прямоугольный
Монтаж незаподлицо
Размеры [mm] 40 x 40 x 66
Материал корпус: PPE; крышка: PPE покрытие из тефлона; корпус разъемного соединения: латунь покрыт белой бронзой; крышка: PPS; зажим: PPS
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
режим работы 1 x светодиод, зелёный
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
Монтажный кронштейн: 1
Торцовый ключ: 1
Примечания
Примечания
5 положений чувствительной поверхности на выбор
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение - разъем
Соединение Разъем: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — IM5098-00 — 30.04.2009 —