1. Главная страница
  2. Продукция
  3. IM5095

Более недоступно - архивная позиция

Предлагаем альтернативу: IM5116  или IM5117 – Сравнение продукции: IM5095 / IM5116  или IM5095 / IM5117
Обратите внимание на любые различия в технических данных для выбора альтернативного продукта и принадлежностей.

IM5095

Индуктивный датчик

IMC3035-BPKG/US-100-DPS

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • ce
  • cul
Скачать
Technische Details
Характеристики
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала NO
Диапазон срабатывания [mm] 35
Корпус Прямоугольный
Размеры [mm] 40 x 40 x 66
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...36 DC
Потребление тока [mA] 15; (24 V)
Класс защиты II
Защита от переполюсовки да
Выходы
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала NO
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 250
Частота переключения DC [Hz] 100
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току да
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 35
Точность/ погрешность
Поправочный коэффициент сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,4 / алюминий: 0,4 / медь: 0,3
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...70
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 60947-5-2
Механические данные
Корпус Прямоугольный
Монтаж незаподлицо
Размеры [mm] 40 x 40 x 66
Материал корпус: PPE; активная поверхность: PPE; крышка: отливка из цинка; корпус разъемного соединения: латунь покрыт белой бронзой; зажим: отливка из цинка
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
режим работы 1 x светодиод, зелёный
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
Монтажный кронштейн: 1
Торцовый ключ: 1
Примечания
Примечания
5 положений чувствительной поверхности на выбор
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение - разъем
Соединение Разъем: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — IM5095-00 — 06.03.2003 —