1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Индуктивные датчики
  5. Для применения во взрывоопасных зонах
  6. IM507A

Предлагаем альтернативу: IM510A – Сравнение продукции: IM507A / IM510A
Обратите внимание на любые различия в технических данных для выбора альтернативного продукта и принадлежностей.
Дата окончания производства: {{"2019-03-31T00:00:00.000+01:00" | date}}

IM507A

Индуктивный датчик

IME3040-FPKG/3D

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Для применения во взрывоопасной среде
  • Большое расстояние срабатывания для применения в конвейерной технике
  • Программируемая функция выходного сигнала нормально открытый/ нормально закрытый
  • Прочный корпус для использования в тяжелых условиях эксплуатации
  • Пять положений чувствительной поверхности по выбору
  • ce
Скачать
Technische Details
Характеристики
Функция выходного сигнала нормально открытый / нормально закрытый; (по выбору)
Диапазон срабатывания [mm] 40
Корпус Прямоугольный
Размеры [mm] 40 x 40 x 105
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...30 DC
Потребление тока [mA] < 15
Класс защиты III
Защита от перепутывания полярности да
Выходы
Функция выходного сигнала нормально открытый / нормально закрытый; (по выбору)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2,5
Макс. ток утечки [mA] 0,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 200
Частота переключения DC [Hz] 100
Защита от короткого замыкания да
Защита от перегрузок по току да
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 40
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] 40 ± 10 %
Рабочее расстояние срабатывания [mm] 0...32,4
Точность/ погрешность
Поправочный коэффициент сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,4 / алюминий: 0,3 / медь: 0,2
Гистерезис [% от Sr] 1...20
Смещение точки переключения [% от Sr] -10...10
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -20...60
Степень защиты IP 65; IP 67
Испытания / одобрения
Маркировка АТЕХ II 3D Ex tc IIIC T95°C Dc X
ЭMC
EN 60947-5-2
MTTF [годы] 1401
Механические данные
Вес [g] 249,5
Корпус Прямоугольный
Монтаж незаподлицо
Размеры [mm] 40 x 40 x 105
Материал PC; PA (полиамид); нерж.сталь
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
Примечания
Примечания
Рекомендуем проверить прибор на функциональность после короткого замыкания.
5 положений чувствительной поверхности на выбор
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение контактные зажимы: 0,34...1,5 mm²; Защитная кабельная оболочка: Ø 5...9 mm
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — RU-RU — IM507A — 15.02.2013 —