1. Главная страница
  2. Продукция
  3. IM504A

Более недоступно - архивная позиция

Заменено на: IM512A – Сравнение продукции: IM504A / IM512A

IM504A

Индуктивный датчик

IMC4020BCPKG/US-100-DPA/3D

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • ce
Скачать
Technische Details
Характеристики
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала комплементарный
Диапазон срабатывания [mm] 20
Корпус Прямоугольный
Размеры [mm] 40 x 40 x 54
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...30 DC; (при использовании вне взрывоопасной зоны: 10...36)
Потребление тока [mA] < 20
Класс защиты II
Защита от переполюсовки да
Выходы
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала комплементарный
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2,5
Макс. ток утечки [mA] 0,1; (только в 2-х проводной схеме)
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 200
Частота переключения DC [Hz] 100
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току да
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 20
Рабочее расстояние срабатывания [mm] 0...16,2
Точность/ погрешность
Поправочный коэффициент сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,4 / алюминий: 0,4 / медь: 0,3
Гистерезис [% от Sr] 1...20
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -20...50
Примечание к температуре окружающей среды
при использовании вне взрывоопасной зоны: -25...70 °C
Степень защиты IP 5x; (при использовании вне взрывоопасной зоны: IP 67)
Испытания / одобрения
Маркировка АТЕХ II 3D Ex tD A22 IP67 T80°C X
II 3G Ex nA II T6 X
ЭMC
EN 61000-4-2 ESD 8 kV CD / 6 kV AD
EN 61000-4-3 ВЧ излучение 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV линейное, Ri: 2 Ом
EN 61000-4-6 ВЧ проводимость 10 V
EN 55011 класс B
MTTF [годы] 1270
Механические данные
Вес [g] 0,163
Корпус Прямоугольный
Монтаж установка заподлицо
Размеры [mm] 40 x 40 x 54
Материал корпус: PA (полиамид); разъем: нерж.сталь
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
режим работы 1 x светодиод, зелёный
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение - разъем
Соединение Разъем: 1 x M12; Блокировка: блокировка, поворотный
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — RU-RU — IM504A — 03.12.2012 —