1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Индуктивные датчики
  5. Датчики с большим расстоянием срабатывания
  6. IM0054

IM0054

Индуктивный датчик

IMC2020BABOA/SL/LS-100FK

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Большое расстояние срабатывания для применения в конвейерной технике
  • С комбинированным выходом AC/DC и двухпроводной технологией
  • Прочный корпус для использования в тяжелых условиях эксплуатации
  • Пять положений чувствительной поверхности по выбору
  • Хорошо видимая индикация коммутационного состояния
  • ccc
  • ce
  • eac
Скачать
Technische Details
Характеристики
Функция выходного сигнала NO
Диапазон срабатывания [mm] 20
Корпус Прямоугольный
Размеры [mm] 40 x 40 x 66
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 20...250 AC/DC
Класс защиты I
Защита от перепутывания полярности нет
Выходы
Функция выходного сигнала NO
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 6
Макс. падение напряжения коммутационного выхода АС [V] 6,5
Минимальная нагрузка по току [mA] 1,9
Макс. ток утечки [mA] 2,5 (250 V AC) / 1,3 (130 V AC) / 0,8 (24 V DC)
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода АС [mA] 250; (350 (...50 °C))
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 100
Кратковременный ток нагрузки коммутационного выхода [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Частота переключения АС [Hz] 25
Частота переключения DC [Hz] 140
Защита от короткого замыкания нет
Защита от перегрузок по току нет
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 20
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] 20 ± 10 %
Рабочее расстояние срабатывания [mm] 0...16,2
Точность/ погрешность
Поправочный коэффициент сталь: 1 / нерж.сталь: 0,9 / латунь: 0,4 / алюминий: 0,4 / медь: 0,3
Гистерезис [% от Sr] 3...15
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...70
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 60947-5-2
EN 55011 класс B
MTTF [годы] 599
Механические данные
Вес [g] 154,5
Корпус Прямоугольный
Монтаж установка заподлицо
Размеры [mm] 40 x 40 x 66
Материал PPE; зажим: PPS; корпус разъемного соединения: латунь покрыт белой бронзой
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
Электрическое подключение
Требуемая защита миниатюрный предохранитель IEC60127-2 лист 1; ≤ 2 A; быстрая реакция
Примечания
Примечания
Рекомендуем проверить прибор на функциональность после короткого замыкания.
5 положений чувствительной поверхности на выбор
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение - разъем
Разъем: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — IM0054-00 — 29.09.2014 —