1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Индуктивные датчики
  5. Датчики с большим расстоянием срабатывания
  6. IM0041

IM0041

Индуктивный датчик

IMC2035-ARKA/LS-100AK

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Большое расстояние срабатывания для применения в конвейерной технике
  • С комбинированным выходом AC/DC и двухпроводной технологией
  • Прочный корпус для использования в тяжелых условиях эксплуатации
  • Пять положений чувствительной поверхности по выбору
  • Светодиодная индикация для контроля работы, переключения выхода и функции
  • ccc
  • ce
  • eac
  • cul
Скачать
Technische Details
Характеристики
Функция выходного сигнала NO
Диапазон срабатывания [mm] 35
Корпус Прямоугольный
Приложение
Особенности Увеличенное расстояние срабатывания
Электронные данные
Частота АС [Hz] 47...63
Рабочее напряжение [V] 20...140 AC / 10...140 DC
Класс защиты I
Защита от переполюсовки да
Выходы
Функция выходного сигнала NO
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 5,5
Макс. падение напряжения коммутационного выхода АС [V] 5,5
Минимальная нагрузка по току [mA] 5,5
Макс. ток утечки [mA] 1,7 (140 V AC/DC)
Кратковременный ток нагрузки коммутационного выхода [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Частота переключения АС [Hz] 25
Частота переключения DC [Hz] 100
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току да
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 35
Рабочее расстояние срабатывания [mm] 0...28,3
Увеличенное расстояние срабатывания да
Точность/ погрешность
Поправочный коэффициент сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,4 / алюминий: 0,4 / медь: 0,3
Гистерезис [% от Sr] 3...15
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...70
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 60947-5-2
MTTF [годы] 353
Сертификат UL
Ta 0...40 °C
Enclosure type Type 1
напряжение питания Hazardous voltage
Номер файла UL E174191
Механические данные
Вес [g] 253
Корпус Прямоугольный
Монтаж незаподлицо
Материал PPE; корпус разъемного соединения: латунь; зажим: отливка из цинка
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, красный
режим работы 1 x светодиод, зелёный
Примечания
Примечания
5 положений чувствительной поверхности на выбор
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение - разъем
Разъем: 1 x 1/2"
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — IM0041-00 — 06.03.2003 —