1. Главная страница
  2. Продукция
  3. IL9500

Более недоступно - архивная позиция

IL9500

Индуктивный датчик

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Очень большое расстояние срабатывания
  • Простая настройка диапазона срабатывания с помощью потенциометра
  • Большая активная чувствительная поверхность
  • Прочный корпус для использования в тяжелых условиях эксплуатации
  • ce
Скачать
Technische Details
Характеристики
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала NO
Диапазон срабатывания [mm] 100
Корпус Прямоугольный
Размеры [mm] 400 x 100 x 30
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 12...36 DC
Потребление тока [mA] < 7
Выходы
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала NO
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 200
Кратковременный ток нагрузки коммутационного выхода [mA] 200
Частота переключения DC [Hz] 2
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 100
Настраиваемое расстояние срабатывания да
Заводская настройка расстояния срабатывания [mm] 100
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] 100 ± 10 %
Точность/ погрешность
Поправочный коэффициент сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,4 / алюминий: 0,3 / медь: 0,2
Гистерезис [% от Sr] < 15
Смещение точки переключения [% от Sr] -15...15
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -20...70
Степень защиты IP 65
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 60947-5-2
EN 55011 класс B
Механические данные
Корпус Прямоугольный
Монтаж незаподлицо
Размеры [mm] 400 x 100 x 30
Материал PVC (поливинилхлорид)
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Кабель: 2 m, PVC (поливинилхлорид); 2 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — IL9500-00 — 06.03.2003 —