1. Главная страница
  2. Продукция
  3. II5896

Более недоступно - архивная позиция

Артикул снят с производства
Дата окончания производства: {{"2018-12-31T00:00:00.000+01:00" | date}}

II5896

Индуктивный датчик

IIB2022-AROG/UP/2LED/5M/PH

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Прочный металлический корпус для применения в тяжелых условиях эксплуатации
  • Двухпроводная технология
  • Большое расстояние срабатывания для бесперебойной работы
  • С оптической помощью при установке и настройке
  • Хорошо видимая индикация коммутационного состояния
  • ce
Скачать
Technische Details
Характеристики
Электрическое исполнение PNP/NPN
Функция выходного сигнала NO
Диапазон срабатывания [mm] 22
Корпус Резьбовой корпус
Размеры [mm] M30 x 1,5
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...36 DC
Класс защиты II
Защита от переполюсовки нет
Выходы
Электрическое исполнение PNP/NPN
Функция выходного сигнала NO
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 5
Минимальная нагрузка по току [mA] 5
Макс. ток утечки [mA] 1
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 100
Частота переключения DC [Hz] 100
Защита от короткого замыкания нет
Защита от перегрузок по току нет
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 22
Рабочее расстояние срабатывания [mm] 0...17,6
Увеличенное расстояние срабатывания да
Точность/ погрешность
Поправочный коэффициент сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,4 / алюминий: 0,3 / медь: 0,2
Гистерезис [% от Sr] 1...15
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...70
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 60947-5-2
EN 55011 класс B
MTTF [годы] 1522
Механические данные
Корпус Резьбовой корпус
Монтаж незаподлицо
Размеры [mm] M30 x 1,5
Обозначение резьбы M30 x 1,5
Материал латунь покрыт белой бронзой; PBT (полибутилентерефталат)
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, красный
Помощь при настройке 1 x светодиод, зелёный
Световая индикация, упрощающая процедуру установки да
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
крепежные гайки: 2
Примечания
Рекомендации Артикул снят с производства
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Кабель: 5 m, PUR (полиуретан), серый, Ø 5,4 mm; 2 x 0,34 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — II5896-00 — 13.01.2017 —