1. Главная страница
  2. Продукция
  3. II5695

Более недоступно - архивная позиция

Индуктивный датчик

IIC2010-BRKG/UP

II5695

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • ce
Скачать
Technische Details
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...36 DC
Класс защиты II
Защита от переполюсовки да
Выходы
Электрическое исполнение PNP/NPN
Функция выходного сигнала NC
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 4,6
Минимальная нагрузка по току [mA] 4
Макс. ток утечки [mA] 0,6
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 150
Частота переключения DC [Hz] 460
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току да
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 10
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] 10 ± 10 %
Рабочее расстояние срабатывания [mm] 0...8,1
Точность/ погрешность
Поправочный коэффициент сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,4 / алюминий: 0,3 / медь: 0,2
Гистерезис [% от Sr] 3...15
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
Размеры [mm] M30 x 1,5
Обозначение резьбы M30 x 1,5
Материал PBT (полибутилентерефталат)
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
Соединение Кабель: 2 m, PVC (поливинилхлорид); 2 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — II5695-00 — 06.03.2003 —