1. Главная страница
  2. Продукция
  3. II5425

Индуктивный датчик

II5425

IIA2010SFROG/V4A/6mPPU

Индуктивный датчик

II5425

IIA2010SFROG/V4A/6mPPU

Цена указана без НДС
Артикул недоступен - архивная позиция

  • ce
Техническое описание
Характеристики
Электрическое исполнение PNP; (встроенная ф-ция самоконтроля)
Функция выходного сигнала нормально открытый / нормально закрытый; (по выбору)
Диапазон срабатывания [mm] 10
Корпус Резьбовой корпус
Размеры [mm] M30 x 1,5
Электронные данные
Подключение к усилителю коммутационного сигнала да
Коммутирующие усилители Подключение к управляющему монитору F400 или как 2-проводный DC DNP
Рабочее напряжение [V] 10...36 DC
Защита от переполюсовки нет
Выходы
Электрическое исполнение PNP; (встроенная ф-ция самоконтроля)
Функция выходного сигнала нормально открытый / нормально закрытый; (по выбору)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 6,5
Минимальная нагрузка по току [mA] 5
Макс. ток утечки [mA] 1,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 100
Частота переключения DC [Hz] 30
Защита от короткого замыкания нет
Защита от перегрузок по току нет
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 10
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] 10 ± 10 %
Рабочее расстояние срабатывания [mm] 0...8,1
Точность/ погрешность
Поправочный коэффициент сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,4 / алюминий: 0,3 / медь: 0,2
Гистерезис [% от Sr] 1...15
Смещение точки переключения [% от Sr] -10...10
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...80
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
IEC 801-2 уровень 4
IEC 801-3 уровень 3
IEC 801-4 уровень 4
IEC 801-5 уровень 2
Механические данные
Корпус Резьбовой корпус
Монтаж установка заподлицо
Размеры [mm] M30 x 1,5
Обозначение резьбы M30 x 1,5
Материал нерж. сталь (1.4571/316Ti); PBT (полибутилентерефталат)
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
Принадлежности
Комплект поставки
крепежные гайки: 2
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Кабель: 6 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — II5425-00 — 13.01.2017 —