1. Главная страница
  2. Продукция
  3. II5219

Более недоступно - архивная позиция

II5219

Индуктивный датчик

IIB3010-BNOG/MS

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

Скачать
Technische Details
Характеристики
Электрическое исполнение NPN
Функция выходного сигнала NC
Диапазон срабатывания [mm] 10
Корпус Резьбовой корпус
Размеры [mm] M30 x 1,5
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 18...36 DC
Потребление тока [mA] 10; (24 V)
Класс защиты II
Защита от переполюсовки нет
Выходы
Электрическое исполнение NPN
Функция выходного сигнала NC
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 200
Частота переключения DC [Hz] 300
Защита от короткого замыкания нет
Защита от перегрузок по току нет
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 10
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] 10 ± 10 %
Рабочее расстояние срабатывания [mm] 0...8,1
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
Размеры [mm] M30 x 1,5
Обозначение резьбы M30 x 1,5
Материал латунь никелированн.; PBT (полибутилентерефталат)
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
Соединение Кабель: 2 m, PVC (поливинилхлорид); 3 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — II5219-00 — 06.03.2003 —