1. Главная страница
  2. Продукция
  3. II5102

Более недоступно - архивная позиция

II5102

Индуктивный датчик

IIA3015-ANOG/V4A

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

Скачать
Technische Details
Характеристики
Электрическое исполнение NPN
Функция выходного сигнала NO
Диапазон срабатывания [mm] 15
Корпус Резьбовой корпус
Размеры [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...55 DC
Потребление тока [mA] < 7
Класс защиты II
Защита от переполюсовки нет
Выходы
Электрическое исполнение NPN
Функция выходного сигнала NO
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 1
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 400
Частота переключения DC [Hz] 50
Защита от короткого замыкания нет
Защита от перегрузок по току нет
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 15
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] 15 ± 10 %
Рабочее расстояние срабатывания [mm] 0...12,1
Точность/ погрешность
Поправочный коэффициент сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,4 / алюминий: 0,3 / медь: 0,2
Гистерезис [% от Sr] 3...15
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
Размеры [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Обозначение резьбы M30 x 1,5
Материал нерж. сталь (1.4571/316Ti); активная поверхность: PBT (полибутилентерефталат)
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
Соединение Кабель: 2 m, PVC (поливинилхлорид); 3 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — II5102-00 — 05.10.1994 —