1. Главная страница
  2. Продукция
  3. II0222

Более недоступно - архивная позиция

Предлагаем альтернативу: II0213  или II0218 – Сравнение продукции: II0222 / II0213  или II0222 / II0218
Обратите внимание на любые различия в технических данных для выбора альтернативного продукта и принадлежностей.

Индуктивный датчик

IIC2010-ABOW/ 6mPPU

II0222

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • ce
Скачать
Technische Details
Электронные данные
Частота АС [Hz] 47...63
Рабочее напряжение [V] 90...240 AC
Потребление тока [mA] 3; (250 V)
Класс защиты II
Защита от переполюсовки нет
Выходы
Функция выходного сигнала NO
Макс. падение напряжения коммутационного выхода АС [V] 8,5
Минимальная нагрузка по току [mA] 5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода АС [mA] 200
Кратковременный ток нагрузки коммутационного выхода [mA] 900; (20 ms / 0,5 Hz)
Частота переключения АС [Hz] 20
Защита от короткого замыкания нет
Защита от перегрузок по току нет
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 10
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] 10 ± 10 %
Рабочее расстояние срабатывания [mm] 0...8,1
Точность/ погрешность
Поправочный коэффициент сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,5 / алюминий: 0,4 / медь: 0,3
Гистерезис [% от Sr] 3...15
Смещение точки переключения [% от Sr] -10...10
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...80
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 60947-5-2
EN 55011 класс B
Механические данные
Корпус Резьбовой корпус
Монтаж установка заподлицо
Размеры [mm] M30 x 1,5
Обозначение резьбы M30 x 1,5
Материал PBT (полибутилентерефталат)
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
крепежные гайки: 2
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Кабель: 6 m, PUR / PVC; высокогибкий; 2 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — II0222-00 — 06.03.2003 —