1. Главная страница
  2. Продукция
  3. II0047

Индуктивный датчик

II0047

IIA2015-ABOW/20m

Индуктивный датчик

II0047

IIA2015-ABOW/20m

Цена указана без НДС
Артикул недоступен - архивная позиция

Техническое описание
Характеристики
Функция выходного сигнала NO
Диапазон срабатывания [mm] 15
Корпус Резьбовой корпус
Размеры [mm] M30 x 1,5
Электронные данные
Частота АС [Hz] 47...63
Рабочее напряжение [V] 20...250 AC
Класс защиты II
Защита от переполюсовки нет
Выходы
Функция выходного сигнала NO
Макс. падение напряжения коммутационного выхода АС [V] 5,5
Минимальная нагрузка по току [mA] 5
Макс. ток утечки [mA] 2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода АС [mA] 300; (500 (...50 °C))
Кратковременный ток нагрузки коммутационного выхода [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Частота переключения АС [Hz] 20
Защита от короткого замыкания нет
Защита от перегрузок по току нет
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 15
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] 15 ± 10 %
Рабочее расстояние срабатывания [mm] 0...12,1
Точность/ погрешность
Поправочный коэффициент сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,4 / алюминий: 0,3 / медь: 0,2
Гистерезис [% от Sr] 1...15
Смещение точки переключения [% от Sr] -10...10
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...80
Степень защиты IP 67
Механические данные
Корпус Резьбовой корпус
Монтаж незаподлицо
Размеры [mm] M30 x 1,5
Обозначение резьбы M30 x 1,5
Материал латунь никелированн.; PBT (полибутилентерефталат)
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
Принадлежности
Комплект поставки
крепежные гайки: 2
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Кабель: 20 m, PVC (поливинилхлорид); 2 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — II0047-00 — 13.01.2017 —