1. Главная страница
  2. Продукция
  3. II0041

Более недоступно - архивная позиция

II0041

Индуктивный датчик

IIA2010-ABOW/20m

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

Скачать
Technische Details
Характеристики
Функция выходного сигнала NO
Диапазон срабатывания [mm] 10
Корпус Резьбовой корпус
Размеры [mm] M30 x 1,5
Электронные данные
Частота АС [Hz] 47...63
Рабочее напряжение [V] 20...250 AC
Класс защиты II
Защита от переполюсовки нет
Выходы
Функция выходного сигнала NO
Макс. падение напряжения коммутационного выхода АС [V] 5,5
Минимальная нагрузка по току [mA] 5
Макс. ток утечки [mA] 2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода АС [mA] 300; (500 (...50 °C))
Кратковременный ток нагрузки коммутационного выхода [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Частота переключения АС [Hz] 20
Защита от короткого замыкания нет
Защита от перегрузок по току нет
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 10
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] 10 ± 10 %
Рабочее расстояние срабатывания [mm] 0...8,1
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
Размеры [mm] M30 x 1,5
Обозначение резьбы M30 x 1,5
Материал латунь никелированн.; PBT (полибутилентерефталат)
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
Соединение Кабель: 20 m, PVC (поливинилхлорид); 2 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — II0041-00 — 13.01.2017 —