1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Индуктивные датчики
  5. Применение в гигиенических областях
  6. IGT261

IGT261

Индуктивный датчик в цельнометаллическом корпусе

IGB3010QBPKG/AM/P/US-104

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Прочное исполнение из нержавеющей стали
  • Компактный корпус для использования в местах с ограниченным пространством
  • Большой диапазон рабочей температуры до 100 °C
  • Простое подключение с помощью проверенного разъема М12
  • ce
  • fda
  • eac
  • cul
Скачать
Technische Details
Характеристики
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала NO
Диапазон срабатывания [mm] 10
Размеры [mm] M18 x 1 / L = 45
Приложение
Особенности позолоченные контакты; Увеличенное расстояние срабатывания
Применение Применение во влажной среде, пищевой и питьевой промышленности
Предел прочности по давлению [bar] 100
Примечание к прочности по давлению
активная поверхность
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...30 DC
Потребление тока [mA] < 20
Класс защиты III
Защита от переполюсовки да
Выходы
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала NO
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 100
Частота переключения DC [Hz] 200
Защита от короткого замыкания да
Защита от перегрузок по току да
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 10
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] 10 ± 10 %
Рабочее расстояние срабатывания [mm] 0...8,1
Увеличенное расстояние срабатывания да
Точность/ погрешность
Поправочный коэффициент сталь: 1 / нерж.сталь: 1 / латунь: 0,4 / алюминий: 0,3 / медь: 0,2
Гистерезис [% от Sr] 3...15
Смещение точки переключения [% от Sr] -10...10
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] 0...100
Степень защиты IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 ВЧ излучение 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 ВЧ проводимость 10 V
EN 55011 класс B
Сопротивление удару
EN 60068-2-75 Ehc 1 J
Виброустойчивость
EN 60068-2-6 Fc 20 г (10...3000 Hz) / 50 циклов качания частоты; 1 октава в минуту в 3 осях
Ударопрочность
EN 60068-2-27 Ea 100 г 11 мс полусинуса; 3 удара в каждом направлении по 3 координатным осям
Постоянная ударопрочность
EN 60068-2-27 40 г 6 мс 4000 ударов в каждом направлении по 3 координатным осям
Быстрые изменения температуры
EN 60682-2-14 Nc TA = 0°C; TB = 100°C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s 50 циклов
MTTF [годы] 1388
Сертификат UL
Ta 0...70 °C
Enclosure type Type 1
напряжение питания Limited Voltage/Current
Регистрационный номер UL A012
Номер файла UL E174191
Механические данные
Вес [g] 41
Монтаж quasi-flush монтаж
Размеры [mm] M18 x 1 / L = 45
Обозначение резьбы M18 x 1
Материал нерж. сталь (1.4404 / 316L); активная поверхность: нерж. сталь (1.4404 / 316L); светодиодное окно: PEI; крепежные гайки: нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Момент затяжки [Nm] 50
Длина [mm] 45
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 4 x светодиод, жёлтый
Электрическое подключение
Соединение M12 Разъем
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
крепежные гайки: 2
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Разъем: 1 x M12; Контакты: позолоченый
диаграммы и графики

ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — IGT261-00 — 16.11.2018 —

Videos