1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Индуктивные датчики
  5. Применение в гигиенических областях
  6. IGT215

IGT215

Индуктивный датчик

IGB3012-BPKG/M/V4A/25M/WH

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Широкий диапазон рабочих температур
  • Устойчивость к резким изменениям температуры даже при частых перепадах температуры
  • Прочный корпус из нержавеющей стали для использования в пищевой и питьевой промышленности
  • Устойчивы к чистке под высоким давлением с агрессивными моющими средствами
  • Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации
  • ce
  • fda
  • eac
  • cul
  • ec19352004
Скачать
Technische Details
Характеристики
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала NO
Диапазон срабатывания [mm] 12
Корпус Резьбовой корпус
Размеры [mm] M18 x 1 / L = 62
Приложение
Особенности Увеличенное расстояние срабатывания
Применение Применение во влажной среде, пищевой и питьевой промышленности
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...36 DC
Потребление тока [mA] < 10
Класс защиты II
Защита от переполюсовки да
Выходы
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала NO
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 100
Частота переключения DC [Hz] 300
Защита от короткого замыкания да
Защита от перегрузок по току да
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 12
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] 12 ± 10 %
Рабочее расстояние срабатывания [mm] 0...9,72
Увеличенное расстояние срабатывания да
Точность/ погрешность
Поправочный коэффициент сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,5 / алюминий: 0,4 / медь: 0,3
Гистерезис [% от Sr] 1...15
Смещение точки переключения [% от Sr] -10...10
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] 0...100
Степень защиты IP 68; IP 69K; ("COP")
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 ВЧ излучение 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV линейное, Ri: 2 Ом
EN 61000-4-6 ВЧ проводимость 10 V
EN 55011 класс B
MTTF [годы] 1925
Сертификат UL
Ta 0...40 °C
Enclosure type Type 1
напряжение питания Limited Voltage/Current
Номер файла UL E174191
Механические данные
Вес [g] 884,5
Корпус Резьбовой корпус
Монтаж незаподлицо
Размеры [mm] M18 x 1 / L = 62
Обозначение резьбы M18 x 1
Материал нерж. сталь (1.4404 / 316L); активная поверхность: PEEK
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 4 x 90° светодиод, жёлтый
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
крепежные гайки: 2
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Кабель: 25 m, PVC (поливинилхлорид), Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — IGT215-01 — 20.10.2006 —