1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Индуктивные датчики
  5. Использование в сварочных применениях
  6. IGR200

IGR200

Индуктивный датчик в цельнометаллическом корпусе

IGK3006BBPKG/AM/SC/US-104-DPS

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Датчики, устойчивые к электромагнитному полю для сварочных применений
  • Устойчивый к окалинам благодаря антипригарному покрытию
  • Металлическая чувствительная поверхность для тяжелых условий эксплуатации
  • Высокая устойчивость к ударам и вибрации
  • Широкий диапазон рабочих температур
  • ce
  • eac
  • cul
Скачать
Technische Details
Характеристики
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала NO
Диапазон срабатывания [mm] 6
Корпус Резьбовой корпус
Размеры [mm] M18 x 1 / L = 70
Приложение
Особенности позолоченные контакты; Увеличенное расстояние срабатывания; Цельнометаллический корпус; Устойчивый к магнитному полю; антипригарное покрытие
Применение Использование в сварочных применениях
Предел прочности по давлению [bar] 100
Примечание к прочности по давлению
активная поверхность
Устойчивый к магнитному полю да; (продолжительность импульса сварочного тока: < 200 ms)
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...36 DC
Потребление тока [mA] < 20
Класс защиты III
Защита от переполюсовки да
Выходы
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала NO
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 100
Частота переключения DC [Hz] 2
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току да
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 6
Рабочее расстояние срабатывания [mm] 0...4,9
Увеличенное расстояние срабатывания да
Точность/ погрешность
Поправочный коэффициент сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,5 / алюминий: 0,3 / медь: 0,1
Гистерезис [% от Sr] 1...20
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] 0...85
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 ВЧ излучение 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 ВЧ проводимость 10 V
EN 55011 излучение класс B
Сопротивление удару
EN 60068-2-27 Ehc 1 J
MTTF [годы] 1351
Сертификат UL
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
напряжение питания Limited Voltage/Current
Регистрационный номер UL A012
Номер файла UL E174191
Механические данные
Вес [g] 63
Корпус Резьбовой корпус
Монтаж установка заподлицо
Размеры [mm] M18 x 1 / L = 70
Обозначение резьбы M18 x 1
Материал корпус: нерж. сталь (1.4404 / 316L) антипригарное покрытие; активная поверхность: нерж. сталь (1.4404 / 316L) антипригарное покрытие; разъем: PA (полиамид); крепежные гайки: нерж. сталь (1.4404 / 316L) антипригарное покрытие
Момент затяжки [Nm] 35
Цельнометаллический корпус да
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 4 x 90° светодиод, жёлтый
режим работы 1 x светодиод, зелёный
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
крепежные гайки: 2
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение - разъем
Соединение Разъем: 1 x M12; Контакты: позолоченый
диаграммы и графики
Установка
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — IGR200-00 — 15.09.2009 —