1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Индуктивные датчики
  5. Полный обзор продукции
  6. IG5591

Более недоступно - архивная позиция

IG5591

Индуктивный датчик

IGB3008-APOG/6M/PH

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Прочный металлический корпус для применения в тяжелых условиях эксплуатации
  • Широкий диапазон рабочих температур
  • Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации
  • ce
Скачать
Technische Details
Характеристики
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала NC
Диапазон срабатывания [mm] 8
Корпус Резьбовой корпус
Размеры [mm] M18 x 1 / L = 38
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 18...36 DC
Потребление тока [mA] 15; (24 V)
Класс защиты II
Защита от переполюсовки нет
Выходы
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала NC
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 125; (150 (...50 °C))
Частота переключения DC [Hz] 200
Защита от короткого замыкания нет
Защита от перегрузок по току нет
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 8
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] 8 ± 10 %
Рабочее расстояние срабатывания [mm] 0...6,5
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
MTTF [годы] 3077
Механические данные
Корпус Резьбовой корпус
Монтаж незаподлицо
Размеры [mm] M18 x 1 / L = 38
Обозначение резьбы M18 x 1
Материал латунь покрыт белой бронзой; PC
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
Соединение Кабель: 6 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — IG5591-00 — 13.01.2017 —