1. Главная страница
  2. Продукция
  3. IG5108

Более недоступно - архивная позиция

Предлагаем альтернативу: IG5179 – Сравнение продукции: IG5108 / IG5179
Обратите внимание на любые различия в технических данных для выбора альтернативного продукта и принадлежностей.

IG5108

Индуктивный датчик

IGA2005SFROG/10m

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • ce
Скачать
Technische Details
Характеристики
Электрическое исполнение PNP; (встроенная ф-ция самоконтроля)
Функция выходного сигнала нормально открытый / нормально закрытый; (по выбору)
Диапазон срабатывания [mm] 5
Корпус Резьбовой корпус
Размеры [mm] M18 x 1
Электронные данные
Подключение к усилителю коммутационного сигнала да
Коммутирующие усилители Подключение к управляющему монитору F400 или как 2-проводный DC DNP
Рабочее напряжение [V] 10...36 DC
Защита от переполюсовки нет
Выходы
Электрическое исполнение PNP; (встроенная ф-ция самоконтроля)
Функция выходного сигнала нормально открытый / нормально закрытый; (по выбору)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 6,5
Минимальная нагрузка по току [mA] 5
Макс. ток утечки [mA] 1,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 100
Частота переключения DC [Hz] 80
Защита от короткого замыкания нет
Защита от перегрузок по току нет
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 5
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] 5 ± 10 %
Рабочее расстояние срабатывания [mm] 0...4,05
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
IEC 801-2 уровень 4
IEC 801-3 уровень 3
IEC 801-4 уровень 4
IEC 801-5 уровень 2
Механические данные
Корпус Резьбовой корпус
Монтаж установка заподлицо
Размеры [mm] M18 x 1
Обозначение резьбы M18 x 1
Материал латунь никелированн.; PBT (полибутилентерефталат)
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
Соединение Кабель: 10 m, PVC (поливинилхлорид); 3 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — IG5108-00 — 13.01.2017 —