1. Главная страница
  2. Продукция
  3. IG0224

Более недоступно - архивная позиция

Предлагаем альтернативу: IG0230  или IG0051 – Сравнение продукции: IG0224 / IG0230  или IG0224 / IG0051
Обратите внимание на любые различия в технических данных для выбора альтернативного продукта и принадлежностей.

IG0224

Индуктивный датчик

IGA2005-ABOA/ 6mPPU

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • ce
Скачать
Technische Details
Характеристики
Функция выходного сигнала NO
Диапазон срабатывания [mm] 5
Корпус Резьбовой корпус
Размеры [mm] M18 x 1 / L = 80
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 20...250 AC/DC
Защита от переполюсовки нет
Выходы
Функция выходного сигнала NO
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 6
Макс. падение напряжения коммутационного выхода АС [V] 6,7
Минимальная нагрузка по току [mA] 4
Макс. ток утечки [mA] 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC)
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода АС [mA] 250; (350 (...50 °C))
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 100
Кратковременный ток нагрузки коммутационного выхода [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Частота переключения АС [Hz] 25
Частота переключения DC [Hz] 50
Защита от короткого замыкания нет
Защита от перегрузок по току нет
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 5
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] 5 ± 10 %
Рабочее расстояние срабатывания [mm] 0...4,05
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
Размеры [mm] M18 x 1 / L = 80
Обозначение резьбы M18 x 1
Материал латунь никелированн.; ULTRASON
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, красный
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
крепежные гайки: 2
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Кабель: 6 m, PUR / PVC; высокогибкий; 2 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — IG0224-00 — 06.03.2003 —