1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Индуктивные датчики
  5. AC/DC и АС датчики
  6. IG0006

IG0006

Индуктивный датчик

IG-2008-ABOA

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • С комбинированной ступенью AC/DC
  • Большой диапазон напряжения
  • Двухпроводная технология
  • Широкий диапазон рабочих температур
  • Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации
  • ccc
  • ce
  • eac
  • cul

Скачать
Technische Details
Характеристики
Функция выходного сигнала NO
Диапазон срабатывания [mm] 8
Корпус Резьбовой корпус
Размеры [mm] M18 x 1 / L = 80
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 20...250 AC/DC
Класс защиты II
Защита от перепутывания полярности нет
Выходы
Функция выходного сигнала NO
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 6
Макс. падение напряжения коммутационного выхода АС [V] 6,5
Минимальная нагрузка по току [mA] 5
Макс. ток утечки [mA] 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC)
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода АС [mA] 250; (350 (...50 °C))
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 100
Кратковременный ток нагрузки коммутационного выхода [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Частота переключения АС [Hz] 25
Частота переключения DC [Hz] 50
Защита от короткого замыкания нет
Защита от перегрузок по току нет
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 8
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] 8 ± 10 %
Рабочее расстояние срабатывания [mm] 0...6,5
Точность/ погрешность
Поправочный коэффициент сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,4 / алюминий: 0,3 / медь: 0,2
Гистерезис [% от Sr] 1...15
Смещение точки переключения [% от Sr] -10...10
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...80
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 60947-5-2
EN 55011 класс B
MTTF [годы] 604
Сертификат UL
Ta 0...40 °C
Enclosure type Type 1
напряжение питания Hazardous voltage
Номер файла UL E174191
Механические данные
Вес [g] 117,3
Корпус Резьбовой корпус
Монтаж незаподлицо
Размеры [mm] M18 x 1 / L = 80
Обозначение резьбы M18 x 1
Материал PBT (полибутилентерефталат)
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
Электрическое подключение
Требуемая защита миниатюрный предохранитель IEC60127-2 лист 1; ≤ 2 A; быстрая реакция
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
крепежные гайки: 2
Примечания
Примечания
Рекомендуем проверить прибор на функциональность после короткого замыкания.
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Кабель: 2 m, PVC (поливинилхлорид); 2 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — IG0006-00 — 06.03.2003 —