1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Индуктивные датчики
  5. Применение в подвижной технике
  6. IFM209

IFM209

Индуктивный датчик

IFK3004BBPKG/M/60V/6M/ZH

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Высокая устойчивость к ударам и вибрации для применения в подвижной технике
  • Сертификат соответствия Е1, выданный Немецким федеральным автотранспортным министерством
  • Высокая помехоустойчивость
  • Большой диапазон рабочей температуры и рабочего напряжения
  • Высокая степень защиты для сложных условий окружающей среды
  • ce
  • ccc
  • eac
  • e1r
  • cul
Скачать
Technische Details
Характеристики
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала NO
Диапазон срабатывания [mm] 4
Корпус Резьбовой корпус
Размеры [mm] M12 x 1 / L = 79
Приложение
Особенности Увеличенное расстояние срабатывания
Применение Применение в подвижной технике и сложных условиях
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...60 DC
Потребление тока [mA] < 10
Класс защиты II
Защита от переполюсовки да
Выходы
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала NO
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 200
Частота переключения DC [Hz] 400
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току да
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 4
Рабочее расстояние срабатывания [mm] 0...3,24
Увеличенное расстояние срабатывания да
Точность/ погрешность
Поправочный коэффициент сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,5 / алюминий: 0,5 / медь: 0,4
Гистерезис [% от Sr] 1...20
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -40...85
Степень защиты IP 67; IP 69K
Испытания / одобрения
ЭMC
Автотранспортное применение
Излучение шума и воздействие шума в соответствии с автотранспортными нормами 95/54/EC Сертификат соответствия Е1
устойчивость к воздействию шума в соответствии с DIN ISO 11452-2 100 V/m
кондуктивные помехи в соответствии с ISO 7637-2
импульс 1 2 3a 3b 4 5
Степень воздействия IV IV IV IV IV IV
Критерий отказа C C A A A C
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 ВЧ излучение 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV mains line to line
EN 61000-4-6 ВЧ проводимость 10 V
EN 55011 класс B
Виброустойчивость
EN 60068-2-6 Fc 20 г (10...3000 Hz) / -20...50 °C
50 циклов качания частоты; 1 октава в минуту в 3 осях
Ударопрочность
EN 60068-2-27 Ea 100 г 11 мс полусинуса; 3 удара в каждом направлении по 3 координатным осям / -40...85 °C
Постоянная ударопрочность
EN 60068-2-27 40 г 6 мс 4000 ударов в каждом направлении по 3 координатным осям / -20...50 °C
Быстрые изменения температуры
EN 60068-2-14 Na TA = -40 °C; TB = 85 °C; t1 = 30 мин; t2 = < 10 с; 50 циклов
Тестирование солевым туманом
EN 60068-2-52 Kb Степень воздействия 5 (4 испытательных цикла)
MTTF [годы] 662
Сертификат UL
Ta 0...40 °C
Enclosure type Type 1
напряжение питания Hazardous voltage
Номер файла UL E174191
Механические данные
Вес [g] 284,5
Корпус Резьбовой корпус
Монтаж установка заподлицо
Размеры [mm] M12 x 1 / L = 79
Обозначение резьбы M12 x 1
Материал корпус: нерж.сталь; активная поверхность: PBT (полибутилентерефталат); крепежные гайки: латунь
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 4 x 90° светодиод, жёлтый
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
крепежные гайки: 2
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Кабель: 6 m, PUR (полиуретан); поведение сжигания в соответствии с ECE R118 рев. 2; 3 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — IFM209-00 — 15.12.2016 —