1. Главная страница
  2. Продукция
  3. IFC221

Более недоступно - архивная позиция

IFC221

Индуктивный датчик

IFG2004-BRKG/M/7,00M/ /PH

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • ce
Скачать
Technische Details
Характеристики
Электрическое исполнение PNP/NPN
Функция выходного сигнала NC
Диапазон срабатывания [mm] 4
Корпус Цилиндрический
Размеры [mm] Ø 12
Приложение
Применение Применение в станкостроении, охлаждающих жидкостях и смазочных материалах
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...36 DC
Класс защиты II
Защита от переполюсовки да
Выходы
Электрическое исполнение PNP/NPN
Функция выходного сигнала NC
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2,5
Минимальная нагрузка по току [mA] 2
Макс. ток утечки [mA] 0,4
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 100
Частота переключения DC [Hz] 700
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току да
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 4
Рабочее расстояние срабатывания [mm] 0...3,25
Точность/ погрешность
Поправочный коэффициент сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,5 / алюминий: 0,4 / медь: 0,3
Гистерезис [% от Sr] 1...20
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...70
Степень защиты IP 68; ("Coolant")
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 ВЧ излучение 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 ВЧ проводимость 10 V
EN 55011 класс B
Механические данные
Корпус Цилиндрический
Монтаж незаподлицо
Размеры [mm] Ø 12
Материал активная поверхность: LCP; корпус: нерж.сталь; Угловой кронштейн: нерж.сталь; светодиодное окно: PEI
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
Электрическое подключение
Соединение 7 m PUR / PVC-Кабель
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Кабель: 7 m, PUR / PVC; 2 x 0,34 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — IFC221-00 — 13.01.2017 —