1. Главная страница
  2. Продукция
  3. IF7035

Более недоступно - архивная позиция

IF7035

Индуктивный датчик

IF-04-N SS-L-S

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • ce
Скачать
Technische Details
Характеристики
Функция выходного сигнала NC
Диапазон срабатывания [mm] 4
Корпус Резьбовой корпус
Размеры [mm] M12 x 1
Приложение
Применение Не используется в зонах повышенного риска (not ATEX approved!)
Установка для клапанов; (38...63,5 (NW 40...65))
Электронные данные
Подключение к усилителю коммутационного сигнала да
Коммутирующие усилители соединение с усилителем коммутации в соответствии EN 60947-5-6
Номинальное напряжение DC [V] 8,2; (1kΩ)
Напряжение питания DC [V] 7,5...30
Потребление тока [mA] недемпфированный: > 2,1; damped: < 1
Класс защиты III
Выходы
Функция выходного сигнала NC
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 30
Частота переключения DC [Hz] 1500
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 4
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -20...70
Степень защиты IP 65
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 60947-5-2
EN 55011 класс B
Механические данные
Вес [g] 0,001
Корпус Резьбовой корпус
Монтаж незаподлицо
Размеры [mm] M12 x 1
Обозначение резьбы M12 x 1
Материал PBT (полибутилентерефталат); Мишень: нерж. сталь (1.4301/304)
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
крепежные гайки: 2
Мишень
Примечания
Примечания
Примечание:
Датчики настраиваются с помощью прилагаемого флага цели.
Если используется старый тип флага, существует опасность механического повреждения датчика, если они настроены некорректно.
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение - разъем
Соединение Разъем: 1 x разъем клапана типа А DIN (DIN EN 175301-803)
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — IF7035-00 — 18.10.2004 —