1. Главная страница
  2. Продукция
  3. IF5907

Более недоступно - архивная позиция

IF5907

Индуктивный датчик

IFB2004BBROG/UP/0,3m/DC

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • ce
Скачать
Technische Details
Характеристики
Электрическое исполнение PNP/NPN
Функция выходного сигнала NC
Диапазон срабатывания [mm] 4
Корпус Резьбовой корпус
Размеры [mm] M12 x 1 / L = 40
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...36 DC
Класс защиты II
Защита от переполюсовки нет
Выходы
Электрическое исполнение PNP/NPN
Функция выходного сигнала NC
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 5
Минимальная нагрузка по току [mA] 5
Макс. ток утечки [mA] 1
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 100
Частота переключения DC [Hz] 110
Защита от короткого замыкания нет
Защита от перегрузок по току нет
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 4
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] 4 ± 10 %
Рабочее расстояние срабатывания [mm] 0...3,25
Увеличенное расстояние срабатывания да
Точность/ погрешность
Поправочный коэффициент сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,4 / алюминий: 0,3 / медь: 0,3
Гистерезис [% от Sr] 3...15
Смещение точки переключения [% от Sr] -10...10
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...70
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 60947-5-2
EN 55011 класс B
Механические данные
Корпус Резьбовой корпус
Монтаж установка заподлицо
Размеры [mm] M12 x 1 / L = 40
Обозначение резьбы M12 x 1
Материал латунь покрыт белой бронзой; PBT (полибутилентерефталат)
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, красный
Состояние выхода 1 x светодиод, зелёный
Световая индикация, упрощающая процедуру установки да
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
крепежные гайки: 2
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение - разъем
Соединение Кабель: 0,3 m, PUR (полиуретан); 2 x 0,34 mm²
Соединение Разъем: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — IF5907-00 — 06.03.2003 —