Характеристики | ||
---|---|---|
Электрическое исполнение | PNP | |
Функция выходного сигнала | NC | |
Диапазон срабатывания [mm] | 2 | |
Корпус | Резьбовой корпус | |
Размеры [mm] | M12 x 1 | |
Электронные данные | ||
Рабочее напряжение [V] | 10...55 DC | |
Потребление тока [mA] | 7; (24 V) | |
Класс защиты | II | |
Защита от переполюсовки | нет | |
Выходы | ||
Электрическое исполнение | PNP | |
Функция выходного сигнала | NC | |
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 1,5 | |
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 400 | |
Частота переключения DC [Hz] | 700 | |
Защита от короткого замыкания | нет | |
Защита от перегрузок по току | нет | |
Диапазон контроля | ||
Диапазон срабатывания [mm] | 2 | |
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] | 2 ± 10 % | |
Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 0...1,6 | |
Точность/ погрешность | ||
Поправочный коэффициент | сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,4 / алюминий: 0,4 / медь: 0,3 | |
Гистерезис [% от Sr] | 3...15 | |
Смещение точки переключения [% от Sr] | -10...10 | |
Условия эксплуатации | ||
Температура окружающей среды [°C] | -25...80 | |
Степень защиты | IP 67 | |
Механические данные | ||
Корпус | Резьбовой корпус | |
Монтаж | установка заподлицо | |
Размеры [mm] | M12 x 1 | |
Обозначение резьбы | M12 x 1 | |
Материал | латунь никелированн.; PBT (полибутилентерефталат) | |
Принадлежности | ||
Комплект поставки |
|
|
Примечания | ||
Упаковочная величина | 1 шт. | |
электрическое подключение | ||
Соединение | Кабель: 6 m, PVC (поливинилхлорид); 3 x 0,34 mm² | |
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — IF5054-00 — 13.01.2017 —
![]() |