1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Индуктивные датчики
  5. Индуктивные датчики в цельнометаллическом корпусе
  6. IF503A

IF503A

Индуктивный датчик в цельнометаллическом корпусе

IFK3003BBPKG/AM/US104DPS/3G/3D

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Для применения во взрывоопасной среде
  • Металлическая чувствительная поверхность для тяжелых условий эксплуатации
  • Хорошо видимая индикация коммутационного состояния
  • Высокая устойчивость к ударам и вибрации
  • Контрастная, долговременная маркировка лазером
  • ce
Скачать
Technische Details
Характеристики
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала NO
Диапазон срабатывания [mm] 3
Корпус Резьбовой корпус
Размеры [mm] M12 x 1 / L = 60
Приложение
Особенности позолоченные контакты; Увеличенное расстояние срабатывания; Цельнометаллический корпус
Предел прочности по давлению [bar] 100
Примечание к прочности по давлению
активная поверхность
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...36 DC
Потребление тока [mA] < 20
Класс защиты III
Защита от переполюсовки да
Выходы
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала NO
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2,5
Макс. ток утечки [mA] 0,1
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 100
Частота переключения DC [Hz] 100
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току да
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 3
Рабочее расстояние срабатывания [mm] 0...2,4
Увеличенное расстояние срабатывания да
Точность/ погрешность
Поправочный коэффициент сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,4 / алюминий: 0,3 / медь: 0,1
Гистерезис [% от Sr] 1...20
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -40...60
Степень защиты IP 67; (при использовании вне взрывоопасной зоны: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K)
Испытания / одобрения
Маркировка АТЕХ II 3G Ex nA IIC T6 Gc X
II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc IP67 X
ЭMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 ВЧ излучение 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 ВЧ проводимость 10 V
EN 55011 излучение класс B
Сопротивление удару
EN 60068-2-27 Ehc 1 J
MTTF [годы] 1633
Механические данные
Вес [g] 53,5
Корпус Резьбовой корпус
Монтаж установка заподлицо
Размеры [mm] M12 x 1 / L = 60
Обозначение резьбы M12 x 1
Материал нерж. сталь (1.4301/304); нерж. сталь (1.4404 / 316L); PEI; крепежные гайки: нерж.сталь
Цельнометаллический корпус да
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 4 x 90° светодиод, жёлтый
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
крепежные гайки: 2
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение - разъем
Соединение Разъем: 1 x M12; Контакты: позолоченый
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — RU-RU — IF503A — 23.04.2014 —