Характеристики | |||
---|---|---|---|
Функция выходного сигнала | NC | ||
Диапазон срабатывания [mm] | 2 | ||
Корпус | Резьбовой корпус | ||
Размеры [mm] | M12 x 1 / L = 71,5 | ||
Электронные данные | |||
Частота АС [Hz] | 47...63 | ||
Рабочее напряжение [V] | 90...250 AC | ||
Класс защиты | II | ||
Защита от переполюсовки | нет | ||
Выходы | |||
Функция выходного сигнала | NC | ||
Макс. падение напряжения коммутационного выхода АС [V] | 8,5 | ||
Минимальная нагрузка по току [mA] | 8 | ||
Макс. ток утечки [mA] | 3 (250 V AC) / 1,5 (120 V AC) | ||
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода АС [mA] | 200; (250 (...50 °C)) | ||
Кратковременный ток нагрузки коммутационного выхода [mA] | 900; (20 ms / 0,5 Hz) | ||
Частота переключения АС [Hz] | 25 | ||
Защита от короткого замыкания | нет | ||
Защита от перегрузок по току | нет | ||
Диапазон контроля | |||
Диапазон срабатывания [mm] | 2 | ||
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] | 2 ± 10 % | ||
Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 0...1,6 | ||
Точность/ погрешность | |||
Поправочный коэффициент | сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,4 / алюминий: 0,3 / медь: 0,2 | ||
Гистерезис [% от Sr] | 1...15 | ||
Смещение точки переключения [% от Sr] | -10...10 | ||
Условия эксплуатации | |||
Температура окружающей среды [°C] | -25...80 | ||
Степень защиты | IP 67 | ||
Механические данные | |||
Корпус | Резьбовой корпус | ||
Монтаж | установка заподлицо | ||
Размеры [mm] | M12 x 1 / L = 71,5 | ||
Обозначение резьбы | M12 x 1 | ||
Материал | латунь никелированн.; PBT (полибутилентерефталат) | ||
Дисплеи / Элементы управления | |||
Дисплей |
|
||
Принадлежности | |||
Комплект поставки |
|
||
Примечания | |||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||
электрическое подключение | |||
Соединение | Кабель: 20 m, PVC (поливинилхлорид); 3 x 0,5 mm² | ||
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — IF0166-00 — 13.01.2017 —
![]() |