1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Индуктивные датчики
  5. AC/DC и АС датчики
  6. IF0007

IF0007

Индуктивный датчик

IFA2004-ABOW

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • С выходом АС для применения в сети переменного тока
  • Двухпроводная технология
  • С кабелем PVC
  • Широкий диапазон рабочего напряжения АС
  • Прочный металлический корпус для применения в тяжелых условиях эксплуатации
  • ccc
  • ce
  • eac
Скачать
Technische Details
Характеристики
Функция выходного сигнала NO
Диапазон срабатывания [mm] 4
Корпус Резьбовой корпус
Размеры [mm] M12 x 1 / L = 71
Электронные данные
Частота АС [Hz] 47...63
Рабочее напряжение [V] 20...250 AC
Класс защиты II
Защита от перепутывания полярности нет
Выходы
Функция выходного сигнала NO
Макс. падение напряжения коммутационного выхода АС [V] 8,5
Минимальная нагрузка по току [mA] 8
Макс. ток утечки [mA] 2
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода АС [mA] 200; (250 (...50 °C))
Кратковременный ток нагрузки коммутационного выхода [mA] 900; (20 ms / 0,5 Hz)
Частота переключения АС [Hz] 25
Защита от короткого замыкания нет
Защита от перегрузок по току нет
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 4
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] 4 ± 10 %
Рабочее расстояние срабатывания [mm] 0...3,25
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
MTTF [годы] 932
Механические данные
Вес [g] 115
Корпус Резьбовой корпус
Монтаж незаподлицо
Размеры [mm] M12 x 1 / L = 71
Обозначение резьбы M12 x 1
Материал латунь покрыт белой бронзой; активная поверхность: PBT (полибутилентерефталат) натуральный; крепление провода: TPE-E; светодиодное окно: PBT (полибутилентерефталат) натуральный; крепежные гайки: латунь покрыт белой бронзой
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
Электрическое подключение
Требуемая защита миниатюрный предохранитель IEC60127-2 лист 1; ≤ 2 A; быстрая реакция
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
крепежные гайки: 2
Примечания
Примечания
Рекомендуем проверить прибор на функциональность после короткого замыкания.
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Кабель: 2 m, PVC (поливинилхлорид); 2 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — IF0007-01 — 28.01.2019 —