1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Индуктивные датчики
  5. Датчики для ограниченного пространства
  6. IE5412

IE5412

Индуктивный датчик

IEB31,5-BPKG/AS-514-TPS

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Для использования в ограниченном пространстве
  • С компактным разъёмом M8
  • Хорошо видимая индикация коммутационного состояния
  • Прочный металлический корпус для применения в тяжелых условиях эксплуатации
  • Высокая частота переключения
  • ce
  • cul
Скачать
Technische Details
Характеристики
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала NO
Диапазон срабатывания [mm] 1,5
Корпус Резьбовой корпус
Размеры [mm] M8 x 1 / L = 30
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...30 DC
Потребление тока [mA] < 9
Класс защиты II
Защита от переполюсовки да
Выходы
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала NO
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 200
Частота переключения DC [Hz] 3000
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току нет
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 1,5
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] 1,5 ± 10 %
Рабочее расстояние срабатывания [mm] 0...1,2
Точность/ погрешность
Поправочный коэффициент сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,4 / алюминий: 0,3 / медь: 0,2
Гистерезис [% от Sr] < 15
Смещение точки переключения [% от Sr] -10...10
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...70
Степень защиты IP 68
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 60947-5-2
MTTF [годы] 835
Сертификат UL
Ta 0...40 °C
напряжение питания Class 2
Номер файла UL E174191
Механические данные
Вес [g] 20,5
Корпус Резьбовой корпус
Монтаж установка заподлицо
Размеры [mm] M8 x 1 / L = 30
Обозначение резьбы M8 x 1
Материал корпус: нерж. сталь; активная поверхность: PA (полиамид)
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 4 x 90° светодиод, жёлтый
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
крепежные гайки: 2
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение - разъем
Соединение Разъем: 1 x M8
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — IE5412-00 — 20.03.2012 —