1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Индуктивные датчики
  5. Датчики для ограниченного пространства
  6. IE5352

IE5352

Индуктивный датчик

IEBC005-ASKG/0,3M/US

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Короткий корпус
  • Для использования в ограниченном пространстве
  • Компактный кабель с разъёмом М12
  • Большое расстояние срабатывания для бесперебойной работы
  • Эксплуатация в качестве дувх- или трехпроводного устройства
  • ce
  • eac
  • cul
Скачать
Technische Details
Характеристики
Электрическое исполнение PNP/NPN
Функция выходного сигнала NO
Диапазон срабатывания [mm] 5
Корпус Резьбовой корпус
Размеры [mm] M8 x 1 / L = 37
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...30 DC
Потребление тока [mA] < 10; (только при 3-х проводном подключении)
Класс защиты III
Защита от переполюсовки да
Выходы
Электрическое исполнение PNP/NPN
Функция выходного сигнала NO
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2,8
Минимальная нагрузка по току [mA] 2; (только в 2-х проводной схеме)
Макс. ток утечки [mA] 0,5; (только в 2-х проводной схеме)
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 100
Частота переключения DC [Hz] 700
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току да
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 5
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] 5 ± 10 %
Рабочее расстояние срабатывания [mm] 0...4,05
Точность/ погрешность
Поправочный коэффициент сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,5 / алюминий: 0,4 / медь: 0,3
Гистерезис [% от Sr] 1...15
Смещение точки переключения [% от Sr] -10...10
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] 0...60
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 60947-5-2
MTTF [годы] 2988
Сертификат UL
Ta -25...80 °C
Enclosure type Type 1
напряжение питания Limited Voltage/Current
Номер файла UL E174191
Механические данные
Вес [g] 40,7
Корпус Резьбовой корпус
Монтаж незаподлицо
Размеры [mm] M8 x 1 / L = 37
Обозначение резьбы M8 x 1
Материал латунь покрыт белой бронзой; активная поверхность: LCP
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
электрическое подключение - разъем
Кабель: 0,3 m, PVC (поливинилхлорид); 3 x 0,14 mm²
Разъем: 1 x M12; Блокировка: поворотный
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — IE5352-00 — 03.08.2004 —