1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Индуктивные датчики
  5. Датчики для ограниченного пространства
  6. IE5338

IE5338

Индуктивный датчик

IEBC003BASKG/AS

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Короткий корпус
  • Для использования в ограниченном пространстве
  • Хорошо видимая индикация коммутационного состояния
  • Большое расстояние срабатывания для бесперебойной работы
  • Эксплуатация в качестве дувх- или трехпроводного устройства
  • ce
  • eac
  • cul
Скачать
Technische Details
Характеристики
Электрическое исполнение PNP/NPN
Функция выходного сигнала NO
Диапазон срабатывания [mm] 3
Корпус Резьбовой корпус
Размеры [mm] M8 x 1 / L = 40
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...30 DC; (по PELV)
Потребление тока [mA] < 15; (только при 3-х проводном подключении)
Класс защиты III
Защита от переполюсовки да
Выходы
Электрическое исполнение PNP/NPN
Функция выходного сигнала NO
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 3,5
Минимальная нагрузка по току [mA] 2; (только в 2-х проводной схеме)
Макс. ток утечки [mA] 0,5; (только в 2-х проводной схеме)
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 100
Частота переключения DC [Hz] 800
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току да
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 3
Рабочее расстояние срабатывания [mm] 0...2,4
Точность/ погрешность
Поправочный коэффициент сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,5 / алюминий: 0,4 / медь: 0,3
Гистерезис [% от Sr] 1...20
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] 0...60
Степень защиты IP 65; IP 67; (с должным образом прикрученным разъемом ifm)
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 ВЧ излучение 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV линейное, Ri: 2 Ом
EN 61000-4-6 ВЧ проводимость 10 V
EN 55011 класс B
EN 60947-5-2
MTTF [годы] 2046
Сертификат UL
Ta -25...80 °C
Enclosure type Type 1
напряжение питания Class 2
Номер файла UL E174191
Механические данные
Вес [g] 16,7
Корпус Резьбовой корпус
Монтаж установка заподлицо
Размеры [mm] M8 x 1 / L = 40
Обозначение резьбы M8 x 1
Материал латунь покрытая специальным слоем; активная поверхность: LCP оранжевый; крепежные гайки: латунь
Момент затяжки [Nm] A = 5 mm: ≤ 1 Nm; B: ≤ 2 Nm
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 4 x 90° светодиод, жёлтый
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
крепежные гайки: 2
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение - разъем
Разъем: 1 x M8
диаграммы и графики
Установка
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — IE5338-01 — 28.01.2013 —