1. Главная страница
  2. Продукция
  3. IE5230

Более недоступно - архивная позиция

Индуктивный датчик

IEB3001,2BPOG/AS-510-TPS

IE5230

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

Скачать
Technische Details
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...36 DC
Потребление тока [mA] 15; (24 V)
Защита от переполюсовки нет
Выходы
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала NO
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 1
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 200
Частота переключения DC [Hz] 750
Защита от короткого замыкания нет
Защита от перегрузок по току нет
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 1,2
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] 1,2 ± 10 %
Рабочее расстояние срабатывания [mm] 0...9,7
Точность/ погрешность
Поправочный коэффициент сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,4 / алюминий: 0,3 / медь: 0,2
Гистерезис [% от Sr] 1...15
Смещение точки переключения [% от Sr] -10...10
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] 0...50
Степень защиты IP 65
Механические данные
Корпус Резьбовой корпус
Монтаж установка заподлицо
Размеры [mm] M8 x 1 / L = 50
Обозначение резьбы M8 x 1
материал корпус: латунь никелированн.; активная поверхность: PBT (полибутилентерефталат)
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
электрическое подключение - разъем
Соединение Разъем: 1 x M8
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — IE5230-00 — 04.08.1995 —