1. Главная страница
  2. Продукция
  3. IE5198

Более недоступно - архивная позиция

Предлагаем альтернативу: IE5090 – Сравнение продукции: IE5198 / IE5090
Обратите внимание на любые различия в технических данных для выбора альтернативного продукта и принадлежностей.

IE5198

Индуктивный датчик

IEA3001-BPOG/PH

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • ce
Скачать
Technische Details
Характеристики
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала NO
Диапазон срабатывания [mm] 1
Корпус Резьбовой корпус
Размеры [mm] M8 x 1 / L = 50
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...36 DC
Потребление тока [mA] 10; (24 V)
Класс защиты III
Защита от переполюсовки нет
Выходы
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала NO
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 1
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 200
Частота переключения DC [Hz] 750
Защита от короткого замыкания нет
Защита от перегрузок по току нет
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 1
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] 1 ± 10 %
Рабочее расстояние срабатывания [mm] 0...0,8
Точность/ погрешность
Поправочный коэффициент сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,4 / алюминий: 0,3 / медь: 0,2
Смещение точки переключения [% от Sr] -10...20
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
Размеры [mm] M8 x 1 / L = 50
Обозначение резьбы M8 x 1
Материал латунь никелированн.; активная поверхность: PBT (полибутилентерефталат)
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
Соединение Кабель: 2 m, PUR (полиуретан); высокогибкий; 3 x 0,14 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — IE5198-00 — 05.06.2003 —