Характеристики | |||
---|---|---|---|
Электрическое исполнение | PNP | ||
Функция выходного сигнала | NO | ||
Диапазон срабатывания [mm] | 2 | ||
Корпус | Резьбовой корпус | ||
Размеры [mm] | M8 x 1 / L = 35 | ||
Электронные данные | |||
Рабочее напряжение [V] | 10...36 DC | ||
Потребление тока [mA] | 15; (24 V) | ||
Класс защиты | II | ||
Защита от переполюсовки | нет | ||
Выходы | |||
Электрическое исполнение | PNP | ||
Функция выходного сигнала | NO | ||
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 1 | ||
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 200 | ||
Частота переключения DC [Hz] | 800 | ||
Защита от короткого замыкания | нет | ||
Защита от перегрузок по току | нет | ||
Диапазон контроля | |||
Диапазон срабатывания [mm] | 2 | ||
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] | 2 ± 10 % | ||
Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 0...1,62 | ||
Точность/ погрешность | |||
Поправочный коэффициент | сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,4 / алюминий: 0,4 / медь: 0,3 | ||
Гистерезис [% от Sr] | 1...15 | ||
Смещение точки переключения [% от Sr] | -10...10 | ||
Условия эксплуатации | |||
Температура окружающей среды [°C] | -25...80 | ||
Степень защиты | IP 67 | ||
Механические данные | |||
Корпус | Резьбовой корпус | ||
Монтаж | незаподлицо | ||
Размеры [mm] | M8 x 1 / L = 35 | ||
Обозначение резьбы | M8 x 1 | ||
Материал | PBT (полибутилентерефталат) | ||
Дисплеи / Элементы управления | |||
Дисплей |
|
||
Принадлежности | |||
Комплект поставки |
|
||
Примечания | |||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||
электрическое подключение | |||
Соединение | Кабель: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,14 mm² | ||
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — IE5187-00 — 07.02.1991 —
![]() |