1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Индуктивные датчики
  5. Датчики для ограниченного пространства
  6. IE5129

IE5129

Индуктивный датчик

IE-3001-BPKG

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Компактное исполнение
  • Для использования в ограниченном пространстве
  • Компактная технология подключения
  • Высокая частота переключения
  • Хорошо видимая индикация коммутационного состояния
  • ce
  • eac
Скачать
Technische Details
Характеристики
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала NO
Диапазон срабатывания [mm] 1
Корпус Резьбовой корпус
Размеры [mm] M8 x 1 / L = 50
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...36 DC
Потребление тока [mA] 15; (24 V)
Класс защиты III
Защита от переполюсовки да
Выходы
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала NO
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 200
Частота переключения DC [Hz] 1000
Защита от короткого замыкания да
Защита от перегрузок по току да
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 1
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] 1 ± 10 %
Рабочее расстояние срабатывания [mm] 0...0,8
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
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 ВЧ излучение 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 ВЧ проводимость 3 V
EN 55011 класс B
MTTF [годы] 2737
Механические данные
Вес [g] 42,4
Корпус Резьбовой корпус
Монтаж установка заподлицо
Размеры [mm] M8 x 1 / L = 50
Обозначение резьбы M8 x 1
Материал PBT (полибутилентерефталат)
Момент затяжки [Nm] 0,25
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
Соединение Кабель: 2 m, PVC (поливинилхлорид); 3 x 0,14 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — IE5129-01 — 24.01.2019 —