1. Главная страница
  2. Продукция
  3. ID5007

Более недоступно - архивная позиция

Индуктивный датчик

ID-3050-ANOG/10m

ID5007

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

Скачать
Technische Details
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...30 DC
Потребление тока [mA] 7; (24 V)
Защита от переполюсовки нет
Выходы
Электрическое исполнение NPN
Функция выходного сигнала NO
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 1
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 200
Частота переключения DC [Hz] 30
Защита от короткого замыкания нет
Защита от перегрузок по току нет
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 50
Настраиваемое расстояние срабатывания да
Заводская настройка расстояния срабатывания [mm] 50
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] 50 ± 10 %
Рабочее расстояние срабатывания [mm] 0...40,5
Точность/ погрешность
Поправочный коэффициент сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,4 / алюминий: 0,3 / медь: 0,2
Гистерезис [% от Sr] 1...15
Смещение точки переключения [% от Sr] -10...10
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -10...50
Степень защиты IP 65
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 60947-5-2
EN 55011 класс B
Механические данные
Корпус Прямоугольный
Монтаж незаподлицо
Размеры [mm] 120 x 80 x 30
Материал PPE модифицированный
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
отвертка: 1
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Кабель: 10 m, PVC (поливинилхлорид); 3 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — ID5007-00 — 13.01.2017 —