1. Главная страница
  2. Продукция
  3. ID0026

Более недоступно - архивная позиция

Индуктивный датчик

IDE2050-ARKA/LS-300-L

ID0026

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

Скачать
Technische Details
Электронные данные
Частота АС [Hz] 47...63
Рабочее напряжение [V] 20...132 AC / 10...130 DC
Класс защиты II
Защита от переполюсовки нет
Выходы
Функция выходного сигнала NO
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 5
Макс. падение напряжения коммутационного выхода АС [V] 5
Минимальная нагрузка по току [mA] 5
Макс. ток утечки [mA] 1,6
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода АС [mA] 350
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 100
Кратковременный ток нагрузки коммутационного выхода [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Частота переключения АС [Hz] 4
Частота переключения DC [Hz] 4
Защита от короткого замыкания нет
Защита от перегрузок по току нет
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 50
Настраиваемое расстояние срабатывания да
Заводская настройка расстояния срабатывания [mm] 50
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] 50 ± 10 %
Рабочее расстояние срабатывания [mm] 0...40,5
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
Степень защиты IP 65
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 60947-5-2
EN 55011 класс B
Механические данные
Корпус Прямоугольный
Монтаж незаподлицо
Размеры [mm] 105 x 80 x 40
Материал PPE
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
отвертка: 1
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение - разъем
Разъем: 1 x 7/8"
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — ID0026-00 — 06.03.2003 —