1. Главная страница
  2. Продукция
  3. IB5160

Более недоступно - архивная позиция

IB5160

Индуктивный AS-i датчик

IBE2020-ASI

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • ce
  • asi
Скачать
Technische Details
Характеристики
Электрическое исполнение AS-i
Диапазон срабатывания [mm] 20
Корпус Цилиндрический
Размеры [mm] Ø 34 / L = 98
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 26,5...31,6 DC
Потребление тока [mA] < 30
Класс защиты III
Защита от переполюсовки да
Выходы
Электрическое исполнение AS-i
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току да
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 20
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...70
Степень защиты IP 65
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 60947-5-2
AS-i классификация
AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] 1
ID код AS-i [hex] 1
AS-i сертификат 02701
Механические данные
Корпус Цилиндрический
Монтаж незаподлицо
Размеры [mm] Ø 34 / L = 98
Материал PBT (полибутилентерефталат); крышка: PC
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
Область неуверенного срабатывания 1 x светодиод, красный разрыв провода в сенсорной катушке, замыкание в сенсорной катушке Sr: 0...10 % (< 10 Hz) Sn: 80...115 % (< 10 Hz)
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
крепежные хомуты: 1
Примечания
Примечания
Безопасная рабочая область: приблизительно 10...80 % от Sn
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение контактные зажимы: ...2,5 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — IB5160-00 — 06.03.2003 —