1. Главная страница
  2. Продукция
  3. IB5022

Более недоступно - архивная позиция

IB5022

Индуктивный датчик

IB-2020SFROG/10m

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

Скачать
Technische Details
Характеристики
Электрическое исполнение PNP; (встроенная ф-ция самоконтроля)
Функция выходного сигнала нормально открытый / нормально закрытый; (по выбору)
Диапазон срабатывания [mm] 20
Корпус Цилиндрический
Размеры [mm] Ø 34 / L = 82
Электронные данные
Подключение к усилителю коммутационного сигнала да
Коммутирующие усилители Подключение к управляющему монитору F400 или как 2-проводный DC DNP
Рабочее напряжение [V] 10...55 DC
Защита от переполюсовки нет
Выходы
Электрическое исполнение PNP; (встроенная ф-ция самоконтроля)
Функция выходного сигнала нормально открытый / нормально закрытый; (по выбору)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 6,5
Минимальная нагрузка по току [mA] 5
Макс. ток утечки [mA] 1,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 50
Частота переключения DC [Hz] 20
Защита от короткого замыкания нет
Защита от перегрузок по току нет
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 20
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] 20 ± 10 %
Рабочее расстояние срабатывания [mm] 0...16,2
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
Корпус Цилиндрический
Монтаж незаподлицо
Размеры [mm] Ø 34 / L = 82
Материал PBT (полибутилентерефталат); крышка: PC
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
крепежные хомуты: 1
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Кабель: 10 m, PVC (поливинилхлорид); 3 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — IB5022-00 — 13.01.2017 —