1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Индуктивные датчики
  5. Кольцевые и трубчатые датчики
  6. I7R211

I7R211

Индуктивный кольцевой датчик

I7R3020-FPKG/DY/US-100-IPF

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • ce
  • cul
Скачать
Technische Details
Характеристики
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала нормально открытый / нормально закрытый; (по выбору)
Корпус круглый
Размеры [mm] 60 x 35 x 20
Приложение
Принцип работы динамический
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...35 DC
Потребление тока [mA] < 20
Класс защиты III
Защита от переполюсовки да
Выходы
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала нормально открытый / нормально закрытый; (по выбору)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 200
Защита от короткого замыкания да
Защита от перегрузок по току да
Диапазон контроля
Разрешение металлического шара (диаметр) [mm] 1
Максимальная скорость детали [m/s] 35
Время реакции
Удлинение импульсов [ms] 0,1...150
Настраиваемая длительность импульса да
Макс. время перерыва [ms] 0,2
Время отклика [ms] < 0,2
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...70
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
MTTF [годы] 556
Сертификат UL
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 4X (indoor use only) / 12 and 13
напряжение питания Class 2
Номер файла UL E174191
Механические данные
Вес [g] 76,5
Корпус круглый
Размеры [mm] 60 x 35 x 20
Внутренний диаметр [mm] 20,1
Материал корпус: PA (полиамид); кольцо: POM
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение - разъем
Соединение Разъем: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — I7R211-01 — 09.06.2016 —