1. Главная страница
  2. Продукция
  3. I22004

Более недоступно - архивная позиция

I22004

Индуктивный датчик

SIY-2120-ABOW MET.PLATE B

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • ce
Скачать
Technische Details
Характеристики
Функция выходного сигнала NO
Диапазон срабатывания [mm] 30...120
Корпус Цилиндрический
Размеры [mm] Ø 164 / L = 68
Электронные данные
Частота АС [Hz] 47...63
Рабочее напряжение [V] 90...250 AC
Класс защиты II
Защита от перепутывания полярности нет
Выходы
Функция выходного сигнала NO
Макс. падение напряжения коммутационного выхода АС [V] 11
Минимальная нагрузка по току [mA] 15
Макс. ток утечки [mA] 6
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода АС [mA] 200; (250 (...50 °C))
Кратковременный ток нагрузки коммутационного выхода [mA] 1500; (10 ms / 0,5 Hz)
Частота переключения АС [Hz] 3
Защита от короткого замыкания нет
Защита от перегрузок по току нет
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 30...120
Настраиваемое расстояние срабатывания да
Заводская настройка расстояния срабатывания [mm] 120
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] 120 ± 10 %
Точность/ погрешность
Поправочный коэффициент сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,4 / алюминий: 0,3 / медь: 0,2
Гистерезис [% от Sr] < 15
Смещение точки переключения [% от Sr] -15...15
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -20...70
Степень защиты IP 65
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 60947-5-2
Механические данные
Вес [g] 0,001
Корпус Цилиндрический
Монтаж незаподлицо
Способ монтажа с монтажной пластиной
Размеры [mm] Ø 164 / L = 68
Материал корпус: PBT (полибутилентерефталат); Монтажная доска: алюминий анодное оксидирование
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
Электрическое подключение
Требуемая защита миниатюрный предохранитель IEC60127-2 лист 1; ≤ 2 A; быстрая реакция
Примечания
Примечания
Рекомендуем проверить прибор на функциональность после короткого замыкания.
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Кабель: 2 m, PVC (поливинилхлорид); 2 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — I22004-00 — 06.03.2003 —