1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Индуктивные датчики
  5. Датчики безопасности
  6. GI712S

GI712S

Индуктивный датчик безопасности

GIIA4010-2PS/SIL2/US

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Для обеспечения безопасности машины
  • Сертифицировано по следующим стандартам: EN 60947-5-3, IEC 61508 и ISO 13849
  • Для электронных датчиков безопасности не требуется специальный актуатор
  • Подключение к безопасному ПЛК, безопасным AS-i модулям или безопасной оценочной электронике
  • ce
  • eac
  • tuevnord
  • cul
Скачать
Technische Details
Характеристики
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала 2 x OSSD (A1 и A2)
Корпус Резьбовой корпус
Размеры [mm] M30 x 1,5 / L = 70
Приложение
Особенности позолоченные контакты
Режим работы непрерывная эксплуатация (не требует технического обслуживания)
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 19,2...30 DC
Номинальное напряжение изоляции [V] 30
Потребление тока [mA] < 30
Класс защиты III
Защита от переполюсовки да
Макс. время задержки при включении [ms] 1000
Выходы
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала 2 x OSSD (A1 и A2)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2,5; (30 mA)
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 100
Выходные данные Тип интерфейса C класс 1
Выходное напряжение при 24 В совместим с входами Тип 1, 2 по EN 61131-2
Защита от короткого замыкания да
Защита от перегрузок по току нет
Макс. емкостная нагрузка CL_max [nF] 20
Диапазон контроля
Зона обнаружения мишени [mm] 1...10
Безопасное выключение на расстоянии s(ar) [mm] 15
Время реакции
Задержка времени по требованиям безопасности [ms] 10
Время отклика при приближении к зоне срабатывания [ms] 1
Время работы в зоне риска (время отклика на неисправности, связанные с безопасностью) [ms] 30
Условия эксплуатации
Применение Класс C согласно EN 60654-1 водонепроницаемое исполнение
Температура окружающей среды [°C] -25...70
Примечание к температуре окружающей среды
срок эксплуатации ≤ 87600 h
Температура окружающей среды [°C] 10...40
Примечание к температуре окружающей среды
срок эксплуатации ≤ 175200 h
Скорость изменения температуры [K/min] 0,5
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] кратковременно: 5...95 %; постоянный: 5...70 %
Давление воздуха [kPa] 80...106
Макс. высота над уровнем моря [m] 2000
Ионизирующее излучение не допускается
Солевой туман нет
Степень защиты IP 65; IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
IEC 60947-5-2
IEC 60947-5-3
EN 60947-5-3
EN 61000-4-2 ESD 6 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 ВЧ излучение 20 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 ВЧ проводимость 10 V
EN 61000-4-8 30 A/m
EN 55011 класс B
Ударопрочность
IEC 60947-5-2
Вибропрочность
IEC 60947-5-2
Сертификат UL
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
напряжение питания Limited Voltage/Current
Номер файла UL E174191
Классификация безопасности
ISO 13849-1 Категория 2, PL d
IEC 61508 SIL 2
IEC 62061 SIL cl 2
Срок службы TM (Mission Time) [h] ≤ 175200
Срок службы ТМ (дополнительная показание)
20 лет
Надёжность системы обеспечения безопасности PFHD [1/h] 1,0E-07
Механические данные
Вес [g] 206
Корпус Резьбовой корпус
Монтаж установка заподлицо
Размеры [mm] M30 x 1,5 / L = 70
Обозначение резьбы M30 x 1,5
Материал латунь покрыт белой бронзой; PBT (полибутилентерефталат)
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
режим работы 1 x светодиод, зелёный
Сигнал 1 x светодиод, жёлтый
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
крепежные гайки: 2
Примечания
Примечания
Если не указано иное, то все данные приведены для эталонной мишени согласно IEC 60947-5-2 в целом температурном диапазоне.
(FE360 = ST37K) 30x30x1 mm
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение - разъем
Соединение Разъем: 1 x M12; Контакты: позолоченый
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — RU-RU — GI712S — 19.05.2016 —