1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Индуктивные датчики
  5. Датчики безопасности
  6. GI506S

GI506S

Индуктивный датчик безопасности

GIIA-4030-3PT/SIL3/V4A/US

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Для обеспечения безопасности машины
  • Сертифицировано по следующим стандартам: EN 60947-5-3, IEC 61508 и ISO 13849
  • Для электронных датчиков безопасности не требуется специальный актуатор
  • Подключение к безопасному ПЛК и безопасной оценочной электронике
  • Серийное подключение датчиков разрешается
  • ce
  • eac
  • tuevnord
  • cul
Скачать
Technische Details
Характеристики
Функция выходного сигнала Сихронизирующий сигнал
Корпус Резьбовой корпус
Размеры [mm] M30 x 1,5 / L = 80
Приложение
Особенности позолоченные контакты
Режим работы непрерывная эксплуатация (не требует технического обслуживания)
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 19,2...30 DC
Потребление тока [mA] < 15
Класс защиты III
Защита от переполюсовки да
Макс. время задержки при включении [ms] 5000
Входы
Макс. входная емкость Ci_max [nF] 2
Выходы
Функция выходного сигнала Сихронизирующий сигнал
Выходные данные Тип интерфейса В
Защита от короткого замыкания да
Макс. емкостная нагрузка CL_max [nF] 20
Диапазон контроля
Зона обнаружения мишени [mm] 6...12
Безопасное выключение на расстоянии s(ar) [mm] 30
Время реакции
Задержка времени по требованиям безопасности [ms] 20
Время отклика при приближении к зоне срабатывания [ms] 200; (стандартный 100)
Условия эксплуатации
Применение Класс C согласно EN 60654-1 водонепроницаемое исполнение
Температура окружающей среды [°C] 0...70
Примечание к температуре окружающей среды
срок эксплуатации ≤ 87600 h
Температура окружающей среды [°C] 10...40
Примечание к температуре окружающей среды
срок эксплуатации ≤ 175200 h
Скорость изменения температуры [K/min] 0,5
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] кратковременно: 5...95 %; постоянный: 5...70 %
Давление воздуха [kPa] 80...106
Ионизирующее излучение не допускается
Солевой туман нет
Степень защиты IP 68; IP 69K; (согласно EN 60529)
Испытания / одобрения
ЭMC
IEC 60947-5-2
IEC 60947-5-3
EN 61000-4-2 ESD 6 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 ВЧ излучение 20 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 ВЧ проводимость 10 V
EN 61000-4-8 30 A/m
EN 55011 класс B
Ударопрочность
IEC 60947-5-2
Вибропрочность
IEC 60947-5-2
Сертификат UL
Ta 0...70 °C
Enclosure type Type 1
напряжение питания Limited Voltage/Current
Номер файла UL E174191
Классификация безопасности
ISO 13849-1 Категория 3, PL e
IEC 61508 SIL 3
Срок службы TM (Mission Time) [h] ≤ 175200
Срок службы ТМ (дополнительная показание)
20 лет
Надёжность системы обеспечения безопасности PFHD [1/h] 1E-08
Механические данные
Вес [g] 263,5
Корпус Резьбовой корпус
Монтаж незаподлицо
Размеры [mm] M30 x 1,5 / L = 80
Обозначение резьбы M30 x 1,5
Материал PEEK; нерж.сталь; O-кольцо: FKM
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
режим работы 1 x светодиод, зелёный
Сигнал 1 x светодиод, жёлтый
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
крепежные гайки: 2
Примечания
Примечания
Если не указано иное, то все данные приведены для эталонной мишени согласно IEC 60947-5-2 в целом температурном диапазоне.
(FE360 = ST37K) 45x45x1 mm
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение - разъем
Соединение Разъем: 1 x M12; Контакты: позолоченый
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — RU-RU — GI506S — 07.12.2017 —